Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B62

077B7104

Tip proizvoda: B62, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: frižideri sa dvoja vrata, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -12.5, Hladno isključenje [°C]: -23, Hladno isključenje [°C]: -23, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [in]39.4 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-23.0 °C
Hladno isključenje [°F]-9.4 °F
Hladno uključenje [°C]3.5 °C
Hladno uključenje [°F]38.3 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodfrižideri sa dvoja vrata
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OdobrenjeCE
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB62
Toplo isključenje [°C]-12.5 °C
Toplo isključenje [°F]9.5 °F
Toplo uključenje [°C]3.5 °C
Toplo uključenje [°F]38.3 °F
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina142 Gram
Neto težina132 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702424026615