Servisni termostat; Sa dodacima, B0
077B7102
Tip proizvoda: B0, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -9.5, Toplo isključenje [°C]: -15, Hladno uključenje [°C]: -18, Hladno isključenje [°C]: -24.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200
077B7102
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 47.2 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1200 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -24.5 °C |
| Hladno isključenje [°F] | -12.1 °F |
| Hladno uključenje [°C] | -18.0 °C |
| Hladno uključenje [°F] | 0.4 °F |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | Zamrzivači bez alarma |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | Servisni termostatSa dodacima |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | -15.0 °C |
| Toplo isključenje [°F] | 5.0 °F |
| Toplo uključenje [°C] | -9.5 °C |
| Toplo uključenje [°F] | 14.9 °F |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.136 Kilogram |
| Neto težina | 0.015 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026592 |