Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B0

077B7101

Tip proizvoda: B0, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: Frižideri za flaše, Toplo uključenje [°C]: 12.5, Toplo isključenje [°C]: 9.5, Hladno uključenje [°C]: 5, Hladno isključenje [°C]: 1.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dužina kapilarne cevi [in]47.2 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]1.5 °C
Hladno isključenje [°F]34.7 °F
Hladno uključenje [°C]5.0 °C
Hladno uključenje [°F]41.0 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri za flaše
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OdobrenjeCE
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]9.5 °C
Toplo isključenje [°F]49.1 °F
Toplo uključenje [°C]12.5 °C
Toplo uključenje [°F]54.5 °F
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina136 Gram
Neto težina82 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702424026585