Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B0

077B7100

Tip proizvoda: B0, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: frižideri sa jednim vratima,; no frost, Toplo uključenje [°C]: 8.5, Toplo isključenje [°C]: 3, Hladno uključenje [°C]: -9.5, Hladno isključenje [°C]: -18, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [in]47.2 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-18.0 °C
Hladno isključenje [°F]-0.4 °F
Hladno uključenje [°C]-9.5 °C
Hladno uključenje [°F]14.9 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodfrižideri sa jednim vratima,no frost
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OdobrenjeCE
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]3.0 °C
Toplo isključenje [°F]37.4 °F
Toplo uključenje [°C]8.5 °C
Toplo uključenje [°F]47.3 °F
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina136 Gram
Neto težina130 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702424026578