B0
077B7088
Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50
077B7088
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 2000 mm |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -8.5 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -1.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Naziv proizvoda | Industrijski komplet |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | Without add. function |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Product line | Appliance Controls |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | 6.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 11.5 °C |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 144 Gram |
| Neto težina | 88 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160991 |