Danfoss logo
Industrijski komplet, B20-product-details

Industrijski komplet, B20

077B7086

Industrijski komplet, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]2300 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-34.5 °C
Hladno uključenje [°C]-24.0 °C
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Naziv proizvodaIndustrijski komplet
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
Oznaka tipaWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Podešavanje položajaHLADNO
Product lineAppliance Controls
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB20
Toplo isključenje [°C]-17.0 °C
Toplo uključenje [°C]-10.0 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina158 Gram
Neto težina132 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.472 Liter
EAN/UPC5715255160984