Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B0

077B7068

Tip proizvoda: B0, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -16.7, Toplo isključenje [°C]: -23.5, Hladno uključenje [°C]: -21.8, Hladno isključenje [°C]: -29.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 623

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]623 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-29.5 °C
Hladno isključenje [°F]-21.1 °F
Hladno uključenje [°C]-21.8 °C
Hladno uključenje [°F]-7.2 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodZamrzivači bez alarma
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-26.4 °C
Srednje uključenje [°C]-19.2 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-23.5 °C
Toplo isključenje [°F]-10.3 °F
Toplo uključenje [°C]-16.7 °C
Toplo uključenje [°F]2.0 °F
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina121 Gram
Neto težina120 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916