Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B0

077B7066

Tip proizvoda: B0, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -15.7, Toplo isključenje [°C]: -20.7, Hladno uključenje [°C]: -22.8, Hladno isključenje [°C]: -28.8, Dužina kapilarne cevi [mm]: 622

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]622 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-28.8 °C
Hladno isključenje [°F]-19.8 °F
Hladno uključenje [°C]-22.8 °C
Hladno uključenje [°F]-9.0 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za komentare uz proizvodFreezers without alarm
Korišćeno za proizvodZamrzivači bez alarma
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OdobrenjeCE
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-24.6 °C
Srednje uključenje [°C]-19.2 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-20.7 °C
Toplo isključenje [°F]-4.0 °F
Toplo uključenje [°C]-15.7 °C
Toplo uključenje [°F]3.7 °F
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina122 Gram
Neto težina120 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702428950893