Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B6

077B7062

Tip proizvoda: B6, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Toplo uključenje [°C]: 2.8, Toplo isključenje [°C]: -5.6, Hladno isključenje [°C]: -12.8, Hladno isključenje [°C]: -12.8, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1842

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1842 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-12.8 °C
Hladno uključenje [°C]2.8 °C
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-8.6 °C
Srednje uključenje [°C]2.8 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB6
Toplo isključenje [°C]-5.6 °C
Toplo uključenje [°C]2.8 °C
U okviru OEEONo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina141 Gram
Neto težina120 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702428949842