Servisni termostat; Sa dodacima, B6
077B7061
Tip proizvoda: B6, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Toplo uključenje [°C]: 2.9, Toplo isključenje [°C]: -5.9, Hladno isključenje [°C]: -10.6, Hladno isključenje [°C]: -10.6, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1067
077B7061
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1067 mm |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -10.6 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 2.9 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | Servisni termostatSa dodacima |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | -7.7 °C |
| Srednje uključenje [°C] | 2.9 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | B6 |
| Toplo isključenje [°C] | -5.9 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 2.9 °C |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 129 Gram |
| Neto težina | 125 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949828 |