Servisni termostat; Sa dodacima, B6
077B7051
Tip proizvoda: B6, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Toplo uključenje [°C]: 5, Toplo isključenje [°C]: -6.2, Hladno isključenje [°C]: -11, Hladno isključenje [°C]: -11, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000
077B7051
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -11.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 5.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077Bservice kit 40pcs/box |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | Servisni termostatSa dodacima |
| Product line | Appliance Controls |
| Tip proizvoda | B6 |
| Toplo isključenje [°C] | -6.2 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 5.0 °C |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 138 Gram |
| Neto težina | 128 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5715255254263 |