Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B0

077B7050

Tip proizvoda: B0, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Toplo uključenje [°C]: -2.8, Toplo isključenje [°C]: -11, Hladno uključenje [°C]: -11, Hladno isključenje [°C]: -23, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [in]47.2 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1200 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-23.0 °C
Hladno isključenje [°F]-9.4 °F
Hladno uključenje [°C]-11.0 °C
Hladno uključenje [°F]12.2 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvod1door refrigerators,warm defrost
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-11.0 °C
Toplo isključenje [°F]12.2 °F
Toplo otapanje [°C]6.5 °C
Toplo otapanje [°F]43.7 °F
Toplo uključenje [°C]-2.8 °C
Toplo uključenje [°F]27.0 °F
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina138 Gram
Neto težina128 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702424692117