Servisni termostat; Sa dodacima, B20
077B7006
Tip proizvoda: B20, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači sa aktivnim alarmom, Toplo uključenje [°C]: -10, Toplo isključenje [°C]: -17, Hladno isključenje [°C]: -34.5, Hladno isključenje [°C]: -34.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2300
077B7006
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| Dužina kapilarne cevi [in] | 90.5 in |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 2300 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -34.5 °C |
| Hladno isključenje [°F] | -30.1 °F |
| Hladno uključenje [°C] | -24.0 °C |
| Hladno uključenje [°F] | -11.2 °F |
| Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
| Korišćeno za proizvod | Zamrzivači sa aktivnim alarmom |
| Material Description | 077B Service thermostat no. 6 |
| Naziv proizvoda | Komplet za servisiranje |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | BEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus |
| Oznaka tipa | Servisni termostatSa dodacima |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Signal hladnog uključenja [°C] | -18.0 °C |
| Signal toplog diferencijala [°C] | 4.0 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | B20 |
| Toplo isključenje [°C] | -17.0 °C |
| Toplo isključenje [°F] | 1.4 °F |
| Toplo uključenje [°C] | -10.0 °C |
| Toplo uključenje [°F] | 14.0 °F |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 158 Gram |
| Neto težina | 132 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006594 |