Danfoss logo
Box w content

Servisni termostat; Sa dodacima, B62

077B7003

Tip proizvoda: B62, Oznaka tipa: Servisni termostat; Sa dodacima, Korišćeno za proizvod: Frižideri; Sa automatskim otapanjem, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -11, Hladno isključenje [°C]: -27.5, Hladno isključenje [°C]: -27.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1600

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [in]63.0 in
Dužina kapilarne cevi [mm]1600 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-27.5 °C
Hladno isključenje [°F]-17.5 °F
Hladno uključenje [°C]3.5 °C
Hladno uključenje [°F]38.3 °F
Količina po formatu pakovanja40 pc
Korišćeno za proizvodFrižideriSa automatskim otapanjem
Material Description077B Service thermostat no. 3
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaKomplet za servisiranje
OdobrenjeBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Oznaka tipaServisni termostatSa dodacima
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaB62
Toplo isključenje [°C]-11.0 °C
Toplo isključenje [°F]12.2 °F
Toplo uključenje [°C]3.5 °C
Toplo uključenje [°F]38.3 °F
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina148 Gram
Neto težina122 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.486 Liter
EAN/UPC5702424006570