Termostat, B6
077B6863
Tip proizvoda: B6, Toplo uključenje [°C]: 5.5, Toplo isključenje [°C]: -1.3, Hladno isključenje [°C]: -8.1, Hladno isključenje [°C]: -8.1, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1080
077B6863
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1080 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -8.1 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 5.5 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 90 pc |
| Korišćeno za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Podešavanje položaja | SREDNJI |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | -4.6 °C |
| Srednje uključenje [°C] | 5.5 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | TERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B6 |
| Toplo isključenje [°C] | -1.3 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 5.5 °C |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.085 Kilogram |
| Neto težina | 0.08 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424031756 |