Termostat, B63
077B6335
Tip proizvoda: B63, Korišćeno za proizvod: Frižider sa automatskim otapanjem, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -12.5, Hladno isključenje [°C]: -21, Hladno isključenje [°C]: -21, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1010
077B6335
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1010 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -21.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 3.5 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 90 pc |
| Korišćeno za proizvod | Frižider sa automatskim otapanjem |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | With constant cut-in, aut.defrost and chan. contact |
| Podešavanje položaja | TOPLO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B63 |
| Toplo isključenje [°C] | -12.5 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 3.5 °C |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 97 Gram |
| Neto težina | 92 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255064992 |