Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6334

Tip proizvoda: B63, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -11.3, Hladno isključenje [°C]: -25, Hladno isključenje [°C]: -25, Dužina kapilarne cevi [mm]: 755

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]755 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-25.0 °C
Hladno uključenje [°C]3.5 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp, EBD
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Tip proizvodaB63
Toplo isključenje [°C]-11.3 °C
Toplo uključenje [°C]3.5 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Zapremina0.236 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162907054
Proposition 65No significant risk