Termostat, B63
077B6331
Tip proizvoda: B63, Toplo uključenje [°C]: 4, Toplo isključenje [°C]: -13, Hladno isključenje [°C]: -25, Hladno isključenje [°C]: -25, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2250
077B6331
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 2250 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -25.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 4.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 45 pc |
| Korišćeno za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje položaja | SREDNJI |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 737 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | -18.5 °C |
| Srednje uključenje [°C] | 4.0 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | TERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B63 |
| Toplo isključenje [°C] | -13.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 4.0 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.127 Kilogram |
| Neto težina | 0.11 Kilogram |
| Zapremina | 0.525 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424227609 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |