Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6321

Tip proizvoda: B63, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Sa automatskim otapanjem; Frižideri sa dve komore, Toplo uključenje [°C]: 5, Toplo isključenje [°C]: -10, Hladno isključenje [°C]: -30, Hladno isključenje [°C]: -30, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1500

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1500 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-30.0 °C
Hladno uključenje [°C]5.0 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri sa dve komoreSa automatskim otapanjem
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaStandardni termostat
Podešavanje položajaTOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB63
Toplo isključenje [°C]-10.0 °C
Toplo uključenje [°C]5.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.103 Kilogram
Neto težina0.097 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.262 Liter
EAN/UPC5702424008628