Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B6221

Tip proizvoda: B62, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -12.5, Hladno isključenje [°C]: -23, Hladno isključenje [°C]: -23, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-23.0 °C
Hladno uključenje [°C]3.5 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB62
Toplo isključenje [°C]-12.5 °C
Toplo uključenje [°C]3.5 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.11 Kilogram
Neto težina0.105 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424000035