Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6047

Tip proizvoda: B6, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -5.6, Hladno isključenje [°C]: -15, Hladno isključenje [°C]: -15, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1600

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1600 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-15.0 °C
Hladno uključenje [°C]3.5 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB6
Toplo isključenje [°C]-5.6 °C
Toplo uključenje [°C]3.5 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.101 Kilogram
Neto težina0.096 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424001513