Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B6020

Tip proizvoda: B6, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -10, Hladno isključenje [°C]: -20, Hladno isključenje [°C]: -20, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-20.0 °C
Hladno uključenje [°C]3.5 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionTHERMOSTAT CON GHIERA
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB6
Toplo isključenje [°C]-10.0 °C
Toplo uključenje [°C]3.5 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.091 Kilogram
Neto težina0.091 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.024 Liter
EAN/UPC5702424002893