Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B52

077B5271

Toplo uključenje [°C]: 8.9, Toplo isključenje [°C]: -9.5, Hladno uključenje [°C]: 2.5, Hladno isključenje [°C]: -20, Dužina kapilarne cevi [mm]: 800

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-20.0 °C
Hladno uključenje [°C]2.5 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB52
Toplo isključenje [°C]-9.5 °C
Toplo uključenje [°C]8.9 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina95 Gram
Neto težina90 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540