Termostat, B5
077B5034
Tip proizvoda: B5, Toplo uključenje [°C]: 12.5, Toplo isključenje [°C]: -5.1, Hladno uključenje [°C]: 6.9, Hladno isključenje [°C]: -13.7, Dužina kapilarne cevi [mm]: 400
077B5034
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 400 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -13.7 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 6.9 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | Frižider sa automatskim otapanjem |
| Material Description | Thermostat 077B5, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | With large differential andautomatic defrost |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | TERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B5 |
| Toplo isključenje [°C] | -5.1 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 12.5 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 77 Gram |
| Neto težina | 72 Gram |
| Zapremina | 0.236 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162878699 |
| Proposition 65 | No significant risk |