Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B5

077B5033

Tip proizvoda: B5, Toplo uključenje [°C]: 6.3, Toplo isključenje [°C]: -5.3, Hladno uključenje [°C]: 3.5, Hladno isključenje [°C]: -9.4, Dužina kapilarne cevi [mm]: 900

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]900 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-9.4 °C
Hladno uključenje [°C]3.5 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodFrižider sa automatskim otapanjem
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith large differential andautomatic defrost
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB5
Toplo isključenje [°C]-5.3 °C
Toplo uključenje [°C]6.3 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina79 Gram
Neto težina74 Gram
Zapremina0.236 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162878682
Proposition 65No significant risk