Termostat, B4
077B4047
Tip proizvoda: B4, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri; sa ručnim otapanjem, Toplo uključenje [°C]: -4, Toplo isključenje [°C]: -13, Hladno isključenje [°C]: -22, Hladno isključenje [°C]: -22, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000
077B4047
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alt. Danfoss šifra1 (servis) | 077B4047 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -22.0 °C |
| Hladno otapanje [°C] | 6.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -11.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 80 pc |
| Korišćeno za proizvod | Frižiderisa ručnim otapanjem |
| Material Description | THERMOSTAT 077B STANDARD |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | Standardni termostat |
| Podešavanje položaja | TOPLO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Servisni termostat za | 077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B4 |
| Toplo isključenje [°C] | -13.0 °C |
| Toplo otapanje [°C] | 6.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | -4.0 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.096 Kilogram |
| Neto težina | 0.09 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424012205 |