Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3695

Tip proizvoda: B62, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 3, Toplo isključenje [°C]: -5, Hladno isključenje [°C]: -12, Hladno isključenje [°C]: -12, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1100

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1100 mm
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-12.0 °C
Hladno uključenje [°C]3.0 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
Sadrži baterijeNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB62
Toplo isključenje [°C]-5.0 °C
Toplo uključenje [°C]3.0 °C
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina94.2 Gram
Neto težina89.2 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.262 Liter
EAN/UPC5715255224969