Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3693

Tip proizvoda: B62, Korišćeno za proizvod: Frižideri; Sa automatskim otapanjem, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -11, Hladno isključenje [°C]: -27.5, Hladno isključenje [°C]: -27.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1200 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-27.5 °C
Hladno uključenje [°C]3.5 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodFrižideriSa automatskim otapanjem
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB62
Toplo isključenje [°C]-11.0 °C
Toplo uključenje [°C]3.5 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina96 Gram
Neto težina91 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.236 Liter
EAN/UPC5715255124375