Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3690

Tip proizvoda: B62, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 4.5, Toplo isključenje [°C]: -13, Hladno isključenje [°C]: -26, Hladno isključenje [°C]: -26, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1200 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-26.0 °C
Hladno uključenje [°C]4.5 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodFrižideriwith manual def.
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB62
Toplo isključenje [°C]-13.0 °C
Toplo uključenje [°C]4.5 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina97 Gram
Neto težina92 Gram
Zapremina0.236 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162787410
Proposition 65No significant risk