Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3686

Tip proizvoda: B6, Toplo uključenje [°C]: 5, Toplo isključenje [°C]: -17, Hladno isključenje [°C]: -28, Hladno isključenje [°C]: -28, Dužina kapilarne cevi [mm]: 700

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]700 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-28.0 °C
Hladno uključenje [°C]5.0 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Podešavanje položajaTOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Tip proizvodaB6
Toplo isključenje [°C]-17.0 °C
Toplo uključenje [°C]5.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.236 Liter
EAN/UPC5715162704929