Termostat, B6
077B3683
Tip proizvoda: B6, Toplo uključenje [°C]: 4, Toplo isključenje [°C]: -11, Hladno isključenje [°C]: -22, Hladno isključenje [°C]: -22, Dužina kapilarne cevi [mm]: 825
077B3683
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 825 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -22.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 4.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B6 |
| Toplo isključenje [°C] | -11.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 4.0 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 89 Gram |
| Neto težina | 84 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |