Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3682

Tip proizvoda: B62, Toplo uključenje [°C]: 4, Toplo isključenje [°C]: -12, Hladno isključenje [°C]: -28, Hladno isključenje [°C]: -28, Dužina kapilarne cevi [mm]: 660

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]660 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-28.0 °C
Hladno uključenje [°C]4.0 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB62
Toplo isključenje [°C]-12.0 °C
Toplo uključenje [°C]4.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina84 Gram
Neto težina75 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.236 Liter
EAN/UPC5715162664438