Termostat, B62
077B3679
Tip proizvoda: B62, Toplo uključenje [°C]: 3.5, Toplo isključenje [°C]: -11, Hladno isključenje [°C]: -26, Hladno isključenje [°C]: -26, Dužina kapilarne cevi [mm]: 900
077B3679
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 900 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -26.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 3.5 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | Refrig.w.automatic defrost |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| Podešavanje položaja | TOPLO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B62 |
| Toplo isključenje [°C] | -11.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 3.5 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 90 Gram |
| Neto težina | 85 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644390 |