Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3678

Tip proizvoda: B62, Toplo uključenje [°C]: 4, Toplo isključenje [°C]: -7, Hladno isključenje [°C]: -30, Hladno isključenje [°C]: -30, Dužina kapilarne cevi [mm]: 700

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]700 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-30.0 °C
Hladno uključenje [°C]4.0 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB62
Toplo isključenje [°C]-7.0 °C
Toplo uključenje [°C]4.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina87 Gram
Neto težina82 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Liter
EAN/UPC5702424640392