Termostat, B62
077B3643
Tip proizvoda: B62, Oznaka tipa: Standardni termostat, Korišćeno za proizvod: Frižideri; Sa automatskim otapanjem, Toplo uključenje [°C]: 4.5, Toplo isključenje [°C]: -9, Hladno isključenje [°C]: -27, Hladno isključenje [°C]: -27, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1650
077B3643
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1650 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -27.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 4.5 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 90 pc |
| Korišćeno za proizvod | FrižideriSa automatskim otapanjem |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Standardni termostat |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B62 |
| Toplo isključenje [°C] | -9.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 4.5 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.115 Kilogram |
| Neto težina | 0.11 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428961943 |