Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3626

Tip proizvoda: B6, Toplo uključenje [°C]: 2.9, Toplo isključenje [°C]: -5.9, Hladno isključenje [°C]: -10.6, Hladno isključenje [°C]: -10.6, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1067

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1067 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-10.6 °C
Hladno uključenje [°C]2.9 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodRefrig.w.automatic defrost
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaSREDNJI
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-7.7 °C
Srednje uključenje [°C]2.9 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB6
Toplo isključenje [°C]-5.9 °C
Toplo uključenje [°C]2.9 °C
U okviru OEEONo
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.095 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428949378