Termostat, B6
077B3548
Tip proizvoda: B6, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 2.9, Toplo isključenje [°C]: -5.9, Hladno isključenje [°C]: -10.6, Hladno isključenje [°C]: -10.6, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1067
077B3548
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1067 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -10.6 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 2.9 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 90 pc |
| Korišćeno za proizvod | Frižideri |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp, EBD |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje položaja | SREDNJI |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Srednje isključenje [°C] | -7.7 °C |
| Srednje uključenje [°C] | 2.9 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | TERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B6 |
| Toplo isključenje [°C] | -5.9 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 2.9 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 99 Gram |
| Neto težina | 84 Gram |
| Zapremina | 0.262 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162940259 |
| Proposition 65 | No significant risk |