Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3264

Tip proizvoda: B6, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: 5.4, Toplo isključenje [°C]: -4.6, Hladno isključenje [°C]: -9.3, Hladno isključenje [°C]: -9.3, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1067

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]1067 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-9.3 °C
Hladno uključenje [°C]5.4 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodFrižideri
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaSREDNJI
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Srednje isključenje [°C]-7.0 °C
Srednje uključenje [°C]5.4 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB6
Toplo isključenje [°C]-4.6 °C
Toplo uključenje [°C]5.4 °C
U okviru OEEONo
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.095 Kilogram
Neto težina0.09 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424040772