Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2833

Tip proizvoda: B20, Toplo uključenje [°C]: -15, Toplo isključenje [°C]: -21, Hladno isključenje [°C]: -29, Hladno isključenje [°C]: -29, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2400

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]2400 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-29.0 °C
Hladno uključenje [°C]-22.5 °C
Količina po formatu pakovanja60 pc
Korišćeno za proizvodFreezer
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaTOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Signal hladnog uključenja [°C]-17.0 °C
Signal toplog diferencijala [°C]4.0 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB20
Toplo isključenje [°C]-21.0 °C
Toplo uključenje [°C]-15.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina109 Gram
Neto težina99 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.394 Liter
EAN/UPC5715255124436