Termostat, B20
077B2831
Tip proizvoda: B20, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači sa aktivnim alarmom, Toplo uključenje [°C]: -11, Toplo isključenje [°C]: -18, Hladno isključenje [°C]: -26, Hladno isključenje [°C]: -26, Dužina kapilarne cevi [mm]: 700
077B2831
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 700 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -26.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -17.5 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | Zamrzivači sa aktivnim alarmom |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Podešavanje položaja | TOPLO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Signal hladnog uključenja [°C] | -15.2 °C |
| Signal toplog uključenja [°C] | -9.0 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B20 |
| Toplo isključenje [°C] | -18.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | -11.0 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 83 Gram |
| Neto težina | 78 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424685300 |