Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2829

Tip proizvoda: B20, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači sa aktivnim alarmom, Toplo uključenje [°C]: -14.3, Toplo isključenje [°C]: -19.3, Hladno isključenje [°C]: -30.4, Hladno isključenje [°C]: -30.4, Dužina kapilarne cevi [mm]: 800

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-30.4 °C
Hladno uključenje [°C]-23.8 °C
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodZamrzivači sa aktivnim alarmom
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Podešavanje položajaTOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Signal hladnog uključenja [°C]-17.4 °C
Signal toplog diferencijala [°C]-9.3 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB20
Toplo isključenje [°C]-19.3 °C
Toplo uključenje [°C]-14.3 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.236 Liter
EAN/UPC5702424655280