Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2820

Tip proizvoda: B20, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači sa aktivnim alarmom, Toplo uključenje [°C]: -17, Toplo isključenje [°C]: -23.4, Hladno isključenje [°C]: -34.5, Hladno isključenje [°C]: -34.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 800

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-34.5 °C
Hladno uključenje [°C]-26.0 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodZamrzivači sa aktivnim alarmom
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje položajaTOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]737 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Signal hladnog uključenja [°C]-22.3 °C
Signal toplog diferencijala [°C]3.0 °C
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB20
Toplo isključenje [°C]-23.4 °C
Toplo uključenje [°C]-17.0 °C
U okviru OEEONo
UL ocenaYes
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.085 Kilogram
Neto težina0.08 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428005456