Termostat, B26
077B2670
Toplo uključenje [°C]: -15, Toplo isključenje [°C]: -21, Hladno uključenje [°C]: -22, Hladno isključenje [°C]: -29, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1200
077B2670
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1200 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -29.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -22.0 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 80 pc |
| Korišćeno za proizvod | Freezers with active alarm andsuperfunction |
| Material Description | Thermostat 077B26, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | With indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje položaja | TOPLO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Signal hladnog uključenja [°C] | -14.0 °C |
| Signal toplog diferencijala [°C] | 6.5 °C |
| Signal toplog uključenja [°C] | -8.5 °C |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B26 |
| Toplo isključenje [°C] | -21.0 °C |
| Toplo uključenje [°C] | -15.0 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 95 Gram |
| Neto težina | 90 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424596057 |