Termostat, B0
077B1809
Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 7.9, Toplo isključenje [°C]: 4.5, Hladno uključenje [°C]: 1.5, Hladno isključenje [°C]: -2.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000
077B1809
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1000 mm |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -2.5 °C |
| Hladno uključenje [°C] | 1.5 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | No |
| Korišćeno za proizvod | BEER DISPENSER |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | Without additional functional |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 737 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Terminali | TERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | 4.5 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 7.9 °C |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 79 Gram |
| Neto težina | 74 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255248026 |