Termostat, B0
077B1806
Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 14.2, Toplo isključenje [°C]: 12.3, Hladno uključenje [°C]: -0.3, Hladno isključenje [°C]: -3, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1450
077B1806
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1450 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -3.0 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -0.3 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | Water dispenser |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Without additional function |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | TERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | 12.3 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 14.2 °C |
| U okviru OEEO | No |
| UL ocena | Yes |
| Zatvoreni prekidač kola (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 99 Gram |
| Neto težina | 92 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255135296 |