Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1802

Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 14, Toplo isključenje [°C]: 10, Hladno uključenje [°C]: -0.3, Hladno isključenje [°C]: -5.3, Dužina kapilarne cevi [mm]: 800

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]800 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-5.3 °C
Hladno uključenje [°C]-0.3 °C
Količina po formatu pakovanja80 pc
Korišćeno za proizvodWater coolers
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]760 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]10.0 °C
Toplo uključenje [°C]14.0 °C
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina90 Gram
Neto težina84 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.295 Liter
EAN/UPC5715255095675