Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1801

Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Zamrzivači bez alarma, Toplo uključenje [°C]: -22, Toplo isključenje [°C]: -27, Hladno uključenje [°C]: -33, Hladno isključenje [°C]: -40, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-40.0 °C
Hladno uključenje [°C]-33.0 °C
Identični proizvod077B1743
Količina po formatu pakovanja90 pc
Korišćeno za proizvodZamrzivači bez alarma
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Oznaka tipaWithout additional functional
Podešavanje položajaTOPLO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]737 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-27.0 °C
Toplo uključenje [°C]-22.0 °C
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina85 Gram
Neto težina81 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233