Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1800

Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 5, Toplo isključenje [°C]: -1, Hladno uključenje [°C]: -26, Hladno isključenje [°C]: -36, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1000

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kapilarne cevi [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaMehanički kontrolori hlađenja
Hladno isključenje [°C]-36.0 °C
Hladno uključenje [°C]-26.0 °C
Količina po formatu pakovanja100 pc
Korišćeno za proizvodDouble function appliances
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Naziv proizvodaTermostat
OdobrenjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-25 °C
Specifikacije
Vrednost
Oznaka tipaWithout additional function
Podešavanje položajaHLADNO
Podešeno pri pritisku [mm Hg]700 mmHg
Product lineAppliance Controls
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
TerminaliTERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All
Tip proizvodaB0
Toplo isključenje [°C]-1.0 °C
Toplo uključenje [°C]5.0 °C
U okviru OEEONo
Zatvoreni prekidač kola (EBD)077R0379 ref. 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina89 Gram
Neto težina84 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.236 Liter
EAN/UPC5715255040972