Termostat, B0
077B1799
Tip proizvoda: B0, Korišćeno za proizvod: Frižideri, Toplo uključenje [°C]: -1.7, Toplo isključenje [°C]: -7.7, Hladno uključenje [°C]: -8.8, Hladno isključenje [°C]: -16.7, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1300
077B1799
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1300 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -16.7 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -8.8 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 90 pc |
| Korišćeno za proizvod | Frižideri |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Without additional function |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 700 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Terminali | TERMINAL 4 JEDNOSTEPENI6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | -7.7 °C |
| Toplo otapanje [°C] | 3.1 °C |
| Toplo uključenje [°C] | -1.7 °C |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 89 Gram |
| Neto težina | 84 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255040965 |