Termostat, B0
077B1798
Tip proizvoda: B0, Toplo uključenje [°C]: 11.3, Toplo isključenje [°C]: 8.3, Hladno uključenje [°C]: -0.5, Hladno isključenje [°C]: -2.5, Dužina kapilarne cevi [mm]: 1500
077B1798
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kapilarne cevi [mm] | 1500 mm |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Mehanički kontrolori hlađenja |
| Hladno isključenje [°C] | -2.5 °C |
| Hladno uključenje [°C] | -0.5 °C |
| Količina po formatu pakovanja | 90 pc |
| Korišćeno za proizvod | Beer coolers |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Naziv proizvoda | Termostat |
| Odobrenje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Oznaka tipa | Wthout additional function |
| Podešavanje položaja | HLADNO |
| Podešeno pri pritisku [mm Hg] | 737 mmHg |
| Product line | Appliance Controls |
| Sadrži baterije | No |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tip proizvoda | B0 |
| Toplo isključenje [°C] | 8.3 °C |
| Toplo uključenje [°C] | 11.3 °C |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 89 Gram |
| Neto težina | 84 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255042914 |